dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
magyar
italiano
日本語
한국어
Nederlands
norsk
polski
português
русский
svenska
Türkçe
中文
한국어
스핀들 컨피규레이터 - 스핀들, 사다리꼴 나사산, 톱니 나사산, DIN 103, DIN 513, …, 마감 핀
Bornemann Gewindetechnik
Configurator
Powered by
CAD모델 선택
{bornemann/configurator/spindle.prj},{NB=TR28x5x1 RH L200 C45 (1.0503)_C45 (1.0503)_200_0_RH_0000-00-_0000-00-},{GBX=1},{D=28},{MAT=C45 (1.0503)},{L=200},{P=5.0},{H=RH},{GG=1},{LZ=0},{LZL1=0.00},{LZL1P8=0.00},{LZL1E=0},{LZL2=0.00},{LZL2P6=0.00},{LZL2E=0.0},{LZL3=0.0},{LZL3P4=0.0},{LZL4=0.0},{LZL4P3=0},{LZL5=0},{LZL6=0},{LZD1=0},{LZD2=0},{LZD3=0},{LZDIN509=-},{LZDIN471=-},{LZF=0.0},{LZL21=0.00},{LZM=0.0},{LZP=0.0},{LZR1=0.00},{LZR2=0},{LZDIN76FORM=-},{RZ=0},{RZL1=0.00},{RZL1P8=0.00},{RZL1E=0},{RZL2=0.00},{RZL2P6=0.00},{RZL2E=0.0},{RZL3=0.0},{RZL3P4=0.0},{RZL4=0.0},{RZL4P3=0},{RZL5=0},{RZL6=0},{RZD1=0},{RZD2=0},{RZD3=0},{RZDIN509=-},{RZDIN471=-},{RZF=0.0},{RZL21=0.00},{RZM=0.0},{RZP=0.0},{RZR1=0.00},{RZR2=0},{RZDIN76FORM=-},{HUB2D=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
주문 번호
ⁿ/ₐ
GB
나사산 명칭
ⁿ/ₐ
D
공칭 지름
[mm]
PH
리드
[mm]
D2
플랭크 직경
[mm]
D3
코어 직경
[mm]
H3
나사산 깊이
[mm]
AC
마루 유격
[mm]
R1
반지름 1
[mm]
R2
반지름 2
[mm]
FW1
플랭크 각도 1
[°]
FW2
플랭크 각도 2
[°]
GEWICHT
대략의 스핀들 무게 (M-Spin) (핀 없음)
[kg]
VZYL
실린더 볼륨(V-Zyl) (핀 없음)
[mm³]
ATHREAD
플랫 나사산(A-Gewin)
[mm²]
VGEW
나사산 볼륨(V-Gew)
[mm³]
VSPIN
스핀들 볼륨(V-Spin)
[mm³]
ROH
밀도(미가공)
[g/cm³]
ZNTR
스핀들 관세 번호
ⁿ/ₐ
ZNTRM
너트 관세 번호
ⁿ/ₐ
TR8x1.5x1 RH L200 C45 (1....
TR8x1.5x1 RH L200 C45 (1....
사다리꼴 나사산
8
1.5
7.25
6.200
0.900
0.15
0.075
0.15
30
0
0.08
10.05310
0.8169492
0.10892656
9.94417
7.75
84831095
74153300
TR9x2x1 RH L200 C45 (1.05...
TR9x2x1 RH L200 C45 (1.05...
사다리꼴 나사산
9
2.0
8.00
6.500
1.250
0.25
0.125
0.25
30
0
0.10
12.72345
1.3336706
0.13336706
12.59008
7.75
84831095
74153300
TR10x2x1 RH L200 C45 (1.0...
TR10x2x1 RH L200 C45 (1.0...
사다리꼴 나사산
10
2.0
9.00
7.500
1.250
0.25
0.125
0.25
30
0
0.12
15.70796
1.3336706
0.13336706
15.57460
7.75
84831095
74153300
TR11x2x1 RH L200 C45 (1.0...
TR11x2x1 RH L200 C45 (1.0...
사다리꼴 나사산
11
2.0
10.00
8.500
1.250
0.25
0.125
0.25
30
0
0.15
19.00664
1.3336706
0.13336706
18.87327
7.75
84831095
74153300
TR12x3x1 RH L200 C45 (1.0...
TR12x3x1 RH L200 C45 (1.0...
사다리꼴 나사산
12
3.0
10.50
8.500
1.750
0.25
0.125
0.25
30
0
0.17
22.61947
2.7420944
0.18280629
22.43666
7.75
84831095
74153300
TR14x3x1 RH L200 C45 (1.0...
TR14x3x1 RH L200 C45 (1.0...
사다리꼴 나사산
14
3.0
12.50
10.500
1.750
0.25
0.125
0.25
30
0
0.24
30.78761
2.7420944
0.18280629
30.60480
7.75
84831095
74153300
TR16x4x1 RH L200 C45 (1.0...
TR16x4x1 RH L200 C45 (1.0...
사다리꼴 나사산
16
4.0
14.00
11.500
2.250
0.25
0.125
0.25
30
0
0.31
40.21239
4.6504928
0.23252464
39.97986
7.75
84831095
74153300
TR18x4x1 RH L200 C45 (1.0...
TR18x4x1 RH L200 C45 (1.0...
사다리꼴 나사산
18
4.0
16.00
13.500
2.250
0.25
0.125
0.25
30
0
0.39
50.89380
4.6504928
0.23252464
50.66128
7.75
84831095
74153300
TR20x4x1 RH L200 C45 (1.0...
TR20x4x1 RH L200 C45 (1.0...
사다리꼴 나사산
20
4.0
18.00
15.500
2.250
0.25
0.125
0.25
30
0
0.49
62.83185
4.6504928
0.23252464
62.59933
7.75
84831095
74153300
TR22x5x1 RH L200 C45 (1.0...
TR22x5x1 RH L200 C45 (1.0...
사다리꼴 나사산
22
5.0
19.50
16.500
2.750
0.25
0.125
0.25
30
0
0.59
76.02654
7.0588658
0.28235463
75.74419
7.75
84831095
74153300
TR24x5x1 RH L200 C45 (1.0...
TR24x5x1 RH L200 C45 (1.0...
사다리꼴 나사산
24
5.0
21.50
18.500
2.750
0.25
0.125
0.25
30
0
0.70
90.47787
7.0588658
0.28235463
90.19551
7.75
84831095
74153300
TR26x5x1 RH L200 C45 (1.0...
TR26x5x1 RH L200 C45 (1.0...
사다리꼴 나사산
26
5.0
23.50
20.500
2.750
0.25
0.125
0.25
30
0
0.82
106.18583
7.0588658
0.28235463
105.90348
7.75
84831095
74153300
TR28x5x1 RH L200 C45 (1.0...
TR28x5x1 RH L200 C45 (1.0...
사다리꼴 나사산
28
5.0
25.50
22.500
2.750
0.25
0.125
0.25
30
0
0.95
123.15043
7.0588658
0.28235463
122.86808
7.75
84831095
74153300
TR30x6x1 RH L200 C45 (1.0...
TR30x6x1 RH L200 C45 (1.0...
사다리꼴 나사산
30
6.0
27.00
23.000
3.500
0.50
0.250
0.50
30
0
1.09
141.37167
9.9672133
0.33224044
141.03943
7.75
84831095
74153300
TR32x6x1 RH L200 C45 (1.0...
TR32x6x1 RH L200 C45 (1.0...
사다리꼴 나사산
32
6.0
29.00
25.000
3.500
0.50
0.250
0.50
30
0
1.24
160.84954
9.9672133
0.33224044
160.51730
7.75
84831095
74153300
TR34x6x1 RH L200 C45 (1.0...
TR34x6x1 RH L200 C45 (1.0...
사다리꼴 나사산
34
6.0
31.00
27.000
3.500
0.50
0.250
0.50
30
0
1.40
181.58406
9.9672133
0.33224044
181.25181
7.75
84831095
74153300
TR36x6x1 RH L200 C45 (1.0...
TR36x6x1 RH L200 C45 (1.0...
사다리꼴 나사산
36
6.0
33.00
29.000
3.500
0.50
0.250
0.50
30
0
1.58
203.57520
9.9672133
0.33224044
203.24296
7.75
84831095
74153300
TR38x7x1 RH L200 C45 (1.0...
TR38x7x1 RH L200 C45 (1.0...
사다리꼴 나사산
38
7.0
34.50
30.000
4.000
0.50
0.250
0.50
30
0
1.75
226.82299
13.3755355
0.38215816
226.44083
7.75
84831095
74153300
TR40x7x1 RH L200 C45 (1.0...
TR40x7x1 RH L200 C45 (1.0...
사다리꼴 나사산
40
7.0
36.50
32.000
4.000
0.50
0.250
0.50
30
0
1.94
251.32741
13.3755355
0.38215816
250.94525
7.75
84831095
74153300
TR42x7x1 RH L200 C45 (1.0...
TR42x7x1 RH L200 C45 (1.0...
사다리꼴 나사산
42
7.0
38.50
34.000
4.000
0.50
0.250
0.50
30
0
2.14
277.08847
13.3755355
0.38215816
276.70631
7.75
84831095
74153300
TR44x7x1 RH L200 C45 (1.0...
TR44x7x1 RH L200 C45 (1.0...
사다리꼴 나사산
44
7.0
40.50
36.000
4.000
0.50
0.250
0.50
30
0
2.35
304.10617
13.3755355
0.38215816
303.72401
7.75
84831095
74153300
TR46x8x1 RH L200 C45 (1.0...
TR46x8x1 RH L200 C45 (1.0...
사다리꼴 나사산
46
8.0
42.00
37.000
4.500
0.50
0.250
0.50
30
0
2.57
332.38050
17.2838323
0.43209581
331.94841
7.75
84831095
74153300
TR48x8x1 RH L200 C45 (1.0...
TR48x8x1 RH L200 C45 (1.0...
사다리꼴 나사산
48
8.0
44.00
39.000
4.500
0.50
0.250
0.50
30
0
2.80
361.91147
17.2838323
0.43209581
361.47938
7.75
84831095
74153300
TR50x8x1 RH L200 C45 (1.0...
TR50x8x1 RH L200 C45 (1.0...
사다리꼴 나사산
50
8.0
46.00
41.000
4.500
0.50
0.250
0.50
30
0
3.04
392.69908
17.2838323
0.43209581
392.26699
7.75
84831095
74153300
TR52x8x1 RH L200 C45 (1.0...
TR52x8x1 RH L200 C45 (1.0...
사다리꼴 나사산
52
8.0
48.00
43.000
4.500
0.50
0.250
0.50
30
0
3.29
424.74333
17.2838323
0.43209581
424.31123
7.75
84831095
74153300
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성