Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Rollon
생성됨: 19.04.2016
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Rollon
미니어처 모노 레일 WN - 넓은 본체 슬라이더가 장착된 소형 재순환 볼 가이드 레일(최대 하중 8385N, 최대 길이 1000mm)
Rollon
MONORAIL
Powered by
CAD모델 선택
{rollon/07_monorail/mr_wn_asmtab.prj},{NB=MR9WN50-1},{INFO1=info1_mrwn},{DIM=9},{INFO=catalogue},{VER=WN},{L=50},{NCR=1},{H=12},{W=30},{W2=6},{H2=8.6},{LL=39},{P2=21},{P1=12},{M=M3},{G2=3},{L1=27.4},{T=4.0},{S=2.2},{F=2},{W1=18},{H1=7.3},{P=30},{DD=3.5},{D=6.0},{G1=4.5},{WT=0.977},{LX=[50:980/30]},{L2=10.0},{K=0.600},{PPATH=mr_mini_asmtpl.prj},{LM=50}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
INFO1
Long description
ⁿ/ₐ
DIM
레일 치수
ⁿ/ₐ
H
높이
[mm]
W
너비
[mm]
W2
[mm]
H2
[mm]
LL
[mm]
P2
[mm]
P1
[mm]
M
ⁿ/ₐ
G2
[mm]
L1
[mm]
T
[mm]
S
[mm]
F
[mm]
W1
[mm]
H1
[mm]
P
[mm]
DD
[mm]
D
[mm]
G1
[mm]
WT
중량
[kg/m]
MR9WN50
Miniature Mono Rail은 소형 크...
9
12
30
6
8.6
39
21
12
M3
3
27.4
4.0
2.2
2
18
7.3
30
3.5
6.0
4.5
0.977
MR12WN70
Miniature Mono Rail은 소형 크...
12
14
40
8
10
44.5
28
15
M3
3.5
31
4.5
2.8
2
24
8.5
40
4.5
8.0
4.5
1.537
MR15WN110
Miniature Mono Rail은 소형 크...
15
16
60
9
12
55.3
45
20
M4
4.5
38.5
4.5
3.3
2.5
42
9.5
40
4.5
8.0
4.5
2.955
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성