目錄: Hugro
Created: 23.12.2021.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
Rendered product pictures
English as original or default language
Hugro
黄铜软管接头,带有用于螺旋软管的可旋转内套 - 224.00, 德国PG制标准连接螺纹
Hugro
软管保护系统
金属
Powered by
CAD模型選擇
{hugro/schutzschlauchsysteme/metall/schlauchverschraubungen_224_00_pg.prj},{NB=HUGRO 224.13-(1)-1},{ARTNR=224.13},{AD=19},{G=Pg 13.5},{VP=1},{VERS1=4},{I=13.5},{B=28.0},{C=7.0},{D=30.0},{SW=25},{GEW=3.5},{L=1.5},{S=7.5},{O=13.0},{I1=17.0},{I2=14.9},{T=23.0},{PGAUSSEN=20.4},{PGKERN=19.06},{J=0.0},{A=24.7},{E=23.0},{ZTN=74122000},{GPS=0.026}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
ARTNR
货号
ⁿ/ₐ
AD
标称尺寸
[mm]
G
螺纹
ⁿ/ₐ
I
最小内部
[mm]
B
最大外径-ø mm
[mm]
C
螺纹长度mm
[mm]
D
总长mm
[mm]
SW
扳手尺寸
[mm]
VPE
包/单位
ⁿ/ₐ
GEW
重量kg 大约100个单位
[kg/100 Units]
PGAUSSEN
[mm]
PGKERN
[mm]
ZTN
海关关税号
ⁿ/ₐ
GPS
每件重量
[kg]
HUGRO 224.07
224.07
10
Pg 7
6.0
16.0
7.0
29.0
15
50
1.5
12.5
11.28
74122000
0.015
HUGRO 224.09
224.09
14
Pg 9
9.0
21.0
7.0
30.0
19
50
2.5
15.2
13.86
39174000
0.021
HUGRO 224.11
224.11
17
Pg 11
12.0
25.0
7.0
30.0
23
50
3.3
18.6
17.26
74122000
0.031
HUGRO 224.13
224.13
19
Pg 13.5
13.5
28.0
7.0
30.0
25
50
3.5
20.4
19.06
74122000
0.026
HUGRO 224.16
224.16
21
Pg 16
15.5
29.0
7.0
32.0
27
50
4.6
22.5
21.16
74122000
0.041
HUGRO 224.21
224.21
27
Pg 21
20.5
37.0
10.0
35.0
34
25
8.0
28.3
26.78
74122000
0.017
HUGRO 224.29
224.29
36
Pg 29
27.5
46.0
10.0
40.0
43
25
11.0
37.0
35.48
74122000
0.115
HUGRO 224.36
224.36
45
Pg 36
36.5
57.0
10.0
40.0
55
25
13.5
47.0
45.48
74122000
0.166
HUGRO 224.48
224.48
56
Pg 48
47.0
69.0
10.0
40.0
66
10
19.5
59.3
57.78
74122000
0.225
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表