网带链 - T-2100 系列
利来链条
T系列网带链
T-2100 系列
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/t_series_mesh_belt_chain/t_2100_series/t_2100_mbc_asmtab.prj},{NB=T-2100 Modular belt-N:1-L:1},{MODEL=T-2100 Modular belt},{SERIES=T-2100 Series},{APPLYTO=Mainly suitable for application in various pharmaceutical industries, as well as packaging machine conveyor belts},{MBM=Polyoxymethylene (POM), operating temperature -30°C~+90°C},{PM=Polypropylene(PP)},{MBL=POM is 10500N/M},{MBC=Brown},{MBOR=25%},{WEIGHT=7.8},{N=1},{L=1},{MBT=Standard Modular belt Width: W=85*N},{PPATH=t_2100_mbc/assembly/t_2100_mbc_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
SERIES
系列
ⁿ/ₐ
APPLYTO
适用于
ⁿ/ₐ
MBM
网带材质
ⁿ/ₐ
PM
销轴材质
ⁿ/ₐ
MBL
网带负载
ⁿ/ₐ
MBC
网带颜色
ⁿ/ₐ
MBOR
网带开孔率
ⁿ/ₐ
W
网带宽度
[mm]
MBT
网带宽度
ⁿ/ₐ
T-2100 Modular belt-N:1-L...
T-2100 网带链
T-2100 系列
主要适合应用在各种制药行业,以及包装机输送带
聚甲醛(POM),使用温度-30°C~+90°C
聚丙烯(PP)
POM为10500N/M
咖啡色
25%
85.0
标准网带宽度: W=85*N
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表