网带链-83.8 - T-2300 系列
利来链条
T系列网带链
T-2300 系列
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/t_series_mesh_belt_chain/t_2300_series/t_2300_83.8_asmtab.prj},{NB=T-2300-W:83.8-L:1},{MODEL=T-2300-83.8},{SERIES=T-2300 Series},{APPLYTO=The rib design on the surface is used together with a transfer plate to sure the products transfer smoothly.},{MBM=Polyoxymethylene (POM), operating temperature -30°C~+90°C},{PM=Polypropylene(PP)},{MBC=Blue},{REMARK=Sprocket is the same to T-1000 series sprocket},{W=83.8},{L=1},{PPATH=t_2300_83.8/assembly/t_2300_83.8_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
SERIES
系列
ⁿ/ₐ
APPLYTO
适用于
ⁿ/ₐ
MBM
网带材质
ⁿ/ₐ
PM
销轴材质
ⁿ/ₐ
MBC
网带颜色
ⁿ/ₐ
REMARK
备注
ⁿ/ₐ
W
宽度
ⁿ/ₐ
T-2300-W:83.8-L:1
T-2300-83.8
T-2300 系列
此产品表面突肋设计,配过渡板使用,使上面的物品较好...
聚甲醛(POM),使用温度-30°C~+90°C
聚丙烯(PP)
蓝色
网带链轮与T-1000网带链轮相同
83.8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表