网带链轮 - T-1600 系列
利来链条
T系列网带链
T-1600 系列
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/t_series_mesh_belt_chain/t_1600_series/t_1600_d_sprocket.prj},{NB=1-T-1600-12-40},{PM=Machined Processed},{SERIES=T-1600 Series},{MATERIAL=Polyamide PA6, Machined, high precision, matching well.},{APPLYTO=Suitable for light load conveying, strong and durable},{JG=Bore tolerance: d+0.08/+0.02},{TN=12},{PD=98.2},{OD=98.8},{BORE=40},{TOP=81.8},{A=70.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
CODE
型号
ⁿ/ₐ
PM
加工方式
ⁿ/ₐ
SERIES
系列
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材质
ⁿ/ₐ
APPLYTO
适用于
ⁿ/ₐ
JG
加工内径
ⁿ/ₐ
TN
齿数
ⁿ/ₐ
PD
分度圆
[mm]
OD
齿顶圆
[mm]
BORE
孔径
[mm]
1-T-1600-9-20
1-T-1600-9-20
机加工
T-1600 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为: d +0.08/+0.02
9
74.3
73.8
20
1-T-1600-9-25
1-T-1600-9-25
机加工
T-1600 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为: d +0.08/+0.02
9
74.3
73.8
25
1-T-1600-9-30
1-T-1600-9-30
机加工
T-1600 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为: d +0.08/+0.02
9
74.3
73.8
30
1-T-1600-9-35
1-T-1600-9-35
机加工
T-1600 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为: d +0.08/+0.02
9
74.3
73.8
35
1-T-1600-10-20
1-T-1600-10-20
机加工
T-1600 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为: d +0.08/+0.02
10
82.2
82.2
20
1-T-1600-10-25
1-T-1600-10-25
机加工
T-1600 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为: d +0.08/+0.02
10
82.2
82.2
25
1-T-1600-10-30
1-T-1600-10-30
机加工
T-1600 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为: d +0.08/+0.02
10
82.2
82.2
30
1-T-1600-10-35
1-T-1600-10-35
机加工
T-1600 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为: d +0.08/+0.02
10
82.2
82.2
35
1-T-1600-12-25
1-T-1600-12-25
机加工
T-1600 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为: d +0.08/+0.02
12
98.2
98.8
25
1-T-1600-12-30
1-T-1600-12-30
机加工
T-1600 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为: d +0.08/+0.02
12
98.2
98.8
30
1-T-1600-12-35
1-T-1600-12-35
机加工
T-1600 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为: d +0.08/+0.02
12
98.2
98.8
35
1-T-1600-12-40
1-T-1600-12-40
机加工
T-1600 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为: d +0.08/+0.02
12
98.2
98.8
40
1-T-1600-15-25
1-T-1600-15-25
机加工
T-1600 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为: d +0.08/+0.02
15
122.2
123.5
25
1-T-1600-15-30
1-T-1600-15-30
机加工
T-1600 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为: d +0.08/+0.02
15
122.2
123.5
30
1-T-1600-15-35
1-T-1600-15-35
机加工
T-1600 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为: d +0.08/+0.02
15
122.2
123.5
35
1-T-1600-15-40
1-T-1600-15-40
机加工
T-1600 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为: d +0.08/+0.02
15
122.2
123.5
40
1-T-1600-18-25
1-T-1600-18-25
机加工
T-1600 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为: d +0.08/+0.02
18
146.3
148.1
25
1-T-1600-18-30
1-T-1600-18-30
机加工
T-1600 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为: d +0.08/+0.02
18
146.3
148.1
30
1-T-1600-18-35
1-T-1600-18-35
机加工
T-1600 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为: d +0.08/+0.02
18
146.3
148.1
35
1-T-1600-18-40
1-T-1600-18-40
机加工
T-1600 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为: d +0.08/+0.02
18
146.3
148.1
40
1-T-1600-19-25
1-T-1600-19-25
机加工
T-1600 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为: d +0.08/+0.02
19
154.3
155.2
25
1-T-1600-19-30
1-T-1600-19-30
机加工
T-1600 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为: d +0.08/+0.02
19
154.3
155.2
30
1-T-1600-19-35
1-T-1600-19-35
机加工
T-1600 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为: d +0.08/+0.02
19
154.3
155.2
35
1-T-1600-19-40
1-T-1600-19-40
机加工
T-1600 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为: d +0.08/+0.02
19
154.3
155.2
40
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
双排齿网带链轮 - T-1600 系列
利来链条
02.01.2024
T-1600PG网带链 (平格型) - T-1600 系列
利来链条
02.01.2024
网带链轮 - T-1700 系列
利来链条
02.01.2024
网带链 - T-1700 系列
利来链条
02.01.2024
T-1600GJ非标准网带链 (带勾脚) - T-1600 系列
利来链条
02.01.2024
网带链带挡块 - T-1700 系列
利来链条
02.01.2024
非标准平格型+挡板+裙边网带链 - T-1600 系列
利来链条
02.01.2024
T-1600非标准TAB网带链 - T-1600 系列
利来链条
02.01.2024
T-1600PB非标准网带链 (平板型) - T-1600 系列
利来链条
02.01.2024
双排齿网带链轮 - T-300/T-400 系列
利来链条
02.01.2024
网带链轮 - T-3000 系列
利来链条
02.01.2024
双排齿网带链轮 - T-2200 系列
利来链条
02.01.2024
网带链带挡板 - DJ-100 系列
利来链条
02.01.2024
双排齿网带链轮 - T-2100 系列
利来链条
02.01.2024
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表