网带表面附橡胶 - T-1600 系列
利来链条
T系列网带链
T-1600 系列
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/t_series_mesh_belt_chain/t_1600_series/t_1600_mbswr_asmtab.prj},{NB=T-1600 series Modular belt with Rubber Top-N:1-L:1},{MODEL=T-1600 series Modular belt with Rubber Top},{SERIES=T-1600 Series},{APPLYTO=It is widely used in all kinds of cartons, bags, plastic boxes and other climbing conveying products. The surface has good friction and the surface is soft and not easy to damage the conveying products.},{MBM=PP+Rubber top, operating temperature +1°C~+80°C},{PM=Polypropylene (PP)},{MBL=7010N/M},{MBC=Blue},{RC=Black},{WEIGHT=5.6},{N=1},{L=1},{MBT=Standard Modular belt Width: W= 76.2*N},{PPATH=t_1600_mbswr/assembly/t_1600_mbswr_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
SERIES
系列
ⁿ/ₐ
APPLYTO
适用于
ⁿ/ₐ
MBM
网带材质
ⁿ/ₐ
PM
销轴材质
ⁿ/ₐ
MBL
网带负载
ⁿ/ₐ
MBC
网带颜色
ⁿ/ₐ
RC
橡胶颜色
ⁿ/ₐ
WEIGHT
重量
[kg/m^2]
W
网带宽度
[mm]
MBT
网带宽度
ⁿ/ₐ
T-1600 series Modular bel...
T-1600 网带表面附橡胶
T-1600 系列
广泛适用于各种纸箱、袋装、塑料箱等爬坡输送,表面有...
聚丙烯(PP)+表面橡胶,使用温度+1°C~+80...
聚丙烯(PP)
7010N/M
蓝色
黑色
5.6
76.2
标准网带宽度: W= 76.2*N
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表