您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
한국어
中文
中文
端面安装
Tsubakimoto Chain Co.
减速机
Croise电机
HCMR (0.75kW - 5.5kW)
3.7kw
Powered by
CAD模型選擇
{tsubakimoto/gear_reducer/croise_motor/hcmr/3_7_kw/hcmr_face_mount_type_3_7_asmtab.prj},{NB=HCMR370-501U100L},{TYPE=HCMR},{MC=3.7},{FN=50},{R=100},{BRAKE=},{SP=L},{V=},{KOM=HCMR},{GEARHEAD=50U},{MOTOR=3.7kw_tr},{GEARHEADX=501U},{FLANGE=HCMR37-50},{TB=T15},{TBI=T15},{TBO=T15_Out},{TBB=T15B},{FCB=CB370},{PSES=''},{OTMR=''},{PPATH=../assemblies/hcmr_face_mount_type_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
MC
电机功率
[kW]
FN
框架号
ⁿ/ₐ
R
减速比
ⁿ/ₐ
HCMR370-501U40L
HCMR370-501U40L
3.7
50
40
HCMR370-501U50L
HCMR370-501U50L
3.7
50
50
HCMR370-501U60L
HCMR370-501U60L
3.7
50
60
HCMR370-501U75L
HCMR370-501U75L
3.7
50
75
HCMR370-501U90L
HCMR370-501U90L
3.7
50
90
HCMR370-501U100L
HCMR370-501U100L
3.7
50
100
HCMR370-501U120L
HCMR370-501U120L
3.7
50
120
HCMR370-501U150L
HCMR370-501U150L
3.7
50
150
HCMR370-501U180L
HCMR370-501U180L
3.7
50
180
HCMR370-501U200L
HCMR370-501U200L
3.7
50
200
HCMR370-501U240L
HCMR370-501U240L
3.7
50
240
HCMR370-501U300L
HCMR370-501U300L
3.7
50
300
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Etaline Vertical with Material number-BIM Data - 内联泵
KSB
03.03.2024
MAE-GERT-MOTOR-NR/I-B3-2/STUFIG - NR/I型斜齿轮减速电机,设计形式B3,2级齿轮箱
MÄDLER
26.04.2024
中通轴
Tsubakimoto Chain Co.
03.03.2022
端面安装
Tsubakimoto Chain Co.
03.03.2022
端面安装
Tsubakimoto Chain Co.
03.03.2022
中通轴
Tsubakimoto Chain Co.
03.03.2022
中通轴
Tsubakimoto Chain Co.
03.03.2022
Washdown Gearmotor Right Angle Hollow Bore (F3S type) - High efficiency ind...
Brother Gearmotors
24.02.2023
R-shaft
NISSEI Corporation
20.05.2024
MAE-GETR-MOTOR-SRM-90W - 蜗轮蜗杆减速电机SRM,电机数据为90瓦,1400 1/min.
MÄDLER
26.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表