目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
直线型卡套式管接头,ANSI/ASME 标准1型 - 旋进式螺纹: NPT (ANSI/ASME B 1-20.01.1983),预安装有套管
VOSS
产品目录
管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
带套管的可调节管接头
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/3_din_programm/6_einst_verschr_rohr/gerade_aufsteck_npt.prj},{NB=0172892007},{BZ=0172892007},{VK=24-SWSDS-L42-N11/2T},{INFO=Katalog},{REIHE1=L 42},{PN=PN 160},{GEWD2=1 1/2 NPT},{NDM=1.90000},{KDM=1.79609},{P=0.08696},{L3=92.5},{L5=52.5},{SW1=50},{SW3=60},{I=26.0},{AM=385},{PAGE=138},{D1=42.000},{RAL1=32.500},{RAL2=23.000},{LST=69.000},{KGEW=M52x2},{D3H=17.000},{D3H1=12.000},{NDMKONUS=52.000},{PKONUS=2.000},{H=24.000},{BOHRD=35.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
REIHE1
管道外径 d1
[mm]
PN
压力
[bar]
GEWD2
螺纹 d2
ⁿ/ₐ
L3
长度 l3 大约为
[mm]
L5
长度 l5 大约为
[mm]
SW1
扳手开口尺寸 SW1
[mm]
SW3
套接螺帽的扳手开口尺寸
[mm]
I
螺纹长度 i
[mm]
AM
扭矩 -10%
[Nm]
0172802007
0172802007
24-SWSDS-L6-N1/8T
L 6
PN 315
1/8 NPT
38.5
26.5
11
14
9.9
15
0172812007
0172812007
24-SWSDS-L8-N1/4T
L 8
PN 315
1/4 NPT
43.5
29.5
14
17
15.1
35
0172822007
0172822007
24-SWSDS-L10-N1/4T
L 10
PN 315
1/4 NPT
45.5
30.5
14
19
15.1
35
0172832007
0172832007
24-SWSDS-L12-N3/8T
L 12
PN 315
3/8 NPT
50.0
33.0
19
22
15.2
55
0172842007
0172842007
24-SWSDS-L15-N1/2T
L 15
PN 315
1/2 NPT
56.5
35.5
22
27
19.8
110
0172852007
0172852007
24-SWSDS-L18-N1/2T
L 18
PN 315
1/2 NPT
58.5
35.0
22
32
19.8
110
0172862007
0172862007
24-SWSDS-L22-N3/4T
L 22
PN 160
3/4 NPT
63.5
36.0
27
36
20.1
175
0172872007
0172872007
24-SWSDS-L28-N1T
L 28
PN 160
1 NPT
71.0
40.5
36
41
25.0
265
0172882007
0172882007
24-SWSDS-L35-N11/4T
L 35
PN 160
1 1/4 NPT
83.0
48.5
46
50
25.6
315
0172892007
0172892007
24-SWSDS-L42-N11/2T
L 42
PN 160
1 1/2 NPT
92.5
52.5
50
60
26.0
385
0172902007
0172902007
24-SWSDS-S6-N1/4T
S 6
PN 630
1/4 NPT
46.0
30.0
14
17
15.1
35
0172912007
0172912007
24-SWSDS-S8-N1/4T
S 8
PN 630
1/4 NPT
49.9
32.5
14
19
15.1
35
0172922007
0172922007
24-SWSDS-S10-N3/8T
S 10
PN 630
3/8 NPT
52.0
34.5
19
22
15.2
55
0172932007
0172932007
24-SWSDS-S12-N3/8T
S 12
PN 630
3/8 NPT
58.0
36.5
19
24
15.2
55
0172942007
0172942007
24-SWSDS-S14-N1/2T
S 14
PN 630
1/2 NPT
62.0
40.0
22
27
19.8
110
0172952007
0172952007
24-SWSDS-S16-N1/2T
S 16
PN 400
1/2 NPT
65.0
40.5
22
30
19.8
110
0172962007
0172962007
24-SWSDS-S20-N3/4T
S 20
PN 400
3/4 NPT
73.0
46.5
27
36
20.1
175
0172972007
0172972007
24-SWSDS-S25-N1T
S 25
PN 400
1 NPT
83.5
53.5
36
46
25.0
265
0172982007
0172982007
24-SWSDS-S30-N11/4T
S 30
PN 400
1 1/4 NPT
92.5
57.0
46
50
25.6
315
0172992007
0172992007
24-SWSDS-S38-N11/2T
S 38
PN 315
1 1/2 NPT
107.0
66.0
50
60
26.0
385
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
L系列直线型旋进式管接头,ANSI/ASME 标准B1型 - 旋进式螺纹: NPT (ANSI/ASME B 1-20.01.1983)
VOSS
11.04.2023
直线型卡套式管接头,B型 - 旋进式螺纹: 惠氏标准管螺纹,圆柱形,通过边沿密封条密封,预安装有套管
VOSS
11.04.2023
L系列变径接套 - 带用于锁紧的六边型,已预装有套管
VOSS
11.04.2023
直线型卡套式管接头,E型 - 旋进式螺纹: 惠氏标准管螺纹,圆柱形,通过成型密封环PEFLEX密封,预安装有套管
VOSS
11.04.2023
S系列直线型旋进式管接头,ANSI/ASME标准B1型 - 旋进式螺纹: NPT (ANSI/ASME B 1-20.01.1983)
VOSS
11.04.2023
插入式可调节弯头EVW,备件 - 备件,预安装有套管
VOSS
11.04.2023
L系列带密封圆锥的直线型卡套式管接头,ISO 8434-1-SWOSD标准E型 - 旋进式螺纹: 惠氏标准管螺纹,圆柱形,通过成型密封环PEFLEX密...
VOSS
11.04.2023
VRM Schneidringe - 管道连接件,ISO 8434-1-CR标准型
VOSS
11.04.2023
BV-10型套接螺帽 - 管道连接件
VOSS
11.04.2023
直线型卡套式管接头,B型 - 旋进式螺纹: 公制精密螺纹,圆柱形,通过边沿密封条密封,预安装有套管
VOSS
11.04.2023
S系列带密封圆锥的直线型变径管接头,ISO 8434-1-RDSW标准型 - 根据DIN 2353 / ISO 8434-1的管道连接,密封圆锥与DI...
VOSS
11.04.2023
直线型卡套式管接头,ISO 11926-2/3标准型 - 旋进式螺纹: UN/UNF (ISO 11926-2/3, SAE J 514),通过O型环...
VOSS
11.04.2023
直线型卡套式管接头,E型 - 旋进式螺纹: 公制精密螺纹,圆柱形,通过成型密封环PEFLEX密封,预安装有套管
VOSS
11.04.2023
Gerade Einschraubverschraubungen L-Reihe, ISO 8434-1-Form E - 旋进式螺纹: 惠氏标准管螺...
VOSS
11.04.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表