滚珠网带链 - T-3000 系列
利来链条
T系列网带链
T-3000 系列
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/t_series_mesh_belt_chain/t_3000_series/t_3000_asmtab.prj},{NB=T-3000 Modular belt with Roller-N:0-K:1},{MODEL=T-3000 Modular belt with Roller},{SERIES=T-3000 Series},{APPLICATION=it is suitable for heat shrinkable package products conveying, and is widely used in packaging machine conveying industry},{MBM=Polyoxymethylene (POM), operating temperature -30°C~+90°C},{PM=Polypropylene(PP)},{MBL=POM is 36000N/M},{MBR=Coffee},{RBR=75},{WEIGHT=26.70},{N=0},{L=1},{MBT=Standard Modular belt Width: W=200+50*N},{PPATH=t_3000/assembly/t_3000_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
SERIES
系列
ⁿ/ₐ
APPLICATION
应用
ⁿ/ₐ
MBM
网带材质
ⁿ/ₐ
PM
销轴材质
ⁿ/ₐ
MBL
网带负载(25°C)
ⁿ/ₐ
MBR
网带/滚珠颜色
ⁿ/ₐ
WEIGHT
重量
[kg/m^2]
W
网带宽度
[mm]
MBT
网带宽度
ⁿ/ₐ
T-3000 Modular belt with ...
T-3000 滚珠网带链
T-3000 系列
主要适合应用在热缩膜包装物品、各种轻型纸箱输送,被...
聚甲醛(POM),使用温度-30°C~+90°C
聚丙烯(PP)
POM为36000N/M
咖啡色
26.70
200
标准网带宽度: W=200+50*N
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表