目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
标准系列SAE法兰管接头(3000 psi) - 带切割环连接装置以及分离式SAE法兰,孔图按照SAE J 518 C / ISO 6162
VOSS
产品目录
法兰连接/ ZAKO / ZAKO LP
带切割环连接装置的法兰管接头
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/4_flansche/1_schneidringanschl/gerade_sae_flansch_verschr_st.prj},{NB=0305112081},{BZ=0305112081},{CTRL1=1.000},{L1=85},{L2=54.0},{SW1=46},{SW3=60},{I=19},{NDMS=12.000},{A=94},{B=83},{AM=85},{S1=35.7},{S2=69.9},{D=47.220},{S=3.530},{KONUSD=38.000},{KONUST=16.000},{KONUSAD=41.000},{NDMKONUS=52.000},{PKONUS=2.000},{I1=22.000},{F1=4.000},{KBOHRUNG=32.000},{H=0.000},{AK=60.300},{HD=50.000},{H1=16.000},{H2=8.000},{ORNT=2.800},{ORNDI=45.700},{ORNDA=53.900},{ANB=61.100},{ANH=7.500},{GH=25.000},{DB=50.800},{RA=41.000},{RB=12.000},{SD=24.000},{H3=30.000},{BH=0.000},{SWD=51.800},{BOHRUNG=0.000},{GL=70.000},{BS=29.750},{KS=12.000},{TS=6.000},{DKS=18.000},{LS=35.000},{SWS=10.000},{CHMF=1.200},{VK=24-FSO-S38-3S11/2-M12},{BZ1=0397822050},{BZ2=0396112000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
BZ1
订货号第1部分
ⁿ/ₐ
BZ2
订货号第2部分
ⁿ/ₐ
BZ4
订货号第4部分
ⁿ/ₐ
BZ5
订货号第5部分
ⁿ/ₐ
REIHE1
管道外径 d1
[mm]
FG
法兰大小
[英寸]
PB
压力
[bar]
L1
长度 l1 大约为
[mm]
L2
长度 l2
[mm]
SW1
扳手开口尺寸
[mm]
SW3
套接螺帽的扳手开口尺寸
[mm]
I
螺纹长度 i
[mm]
ZS
圆柱头螺栓(4颗)
ⁿ/ₐ
A
长度
[mm]
B
宽
[mm]
AM
扭矩 -10%
[Nm]
S1
间距
[mm]
S2
间距
[mm]
ORING
d x s
[mm]
0305002081
24-FSO-L18-3S3/4-M10
0305002081
0397792050
0396002000
0010252000
0004252100
L 18
3/4"
PB 315
62
45.5
30
32
16
M 10 x 30
65
52
50
22.2
47.6
25 x 3,53
0305012081
24-FSO-L22-3S3/4-M10
0305012081
0397792050
0396012000
0010302000
0004302100
L 22
3/4"
PB 160
62
45.5
30
36
16
M 10 x 30
65
52
50
22.2
47.6
25 x 3,53
0305022081
24-FSO-L28-3S1-M10
0305022081
0397802050
0396022000
0010352000
0004352100
L 28
1"
PB 160
63
46.5
36
41
14
M 10 x 30
70
59
50
26.2
52.4
32,92 x 3,53
0305032081
24-FSO-L35-3S11/4-M12
0305032081
0397812050
0396032000
0010402000
0004402100
L 35
1 1/4"
PB 160
69
47.5
41
50
24
M 12 x 40
79
73
85
30.2
58.7
37,7 x 3,53
0305042081
24-FSO-L42-3S11/2-M12
0305042081
0397822050
0396042000
0010452000
0004452100
L 42
1 1/2"
PB 160
76
53.0
46
60
14
M 12 x 35
94
83
85
35.7
69.9
47,22 x 3,53
0305052081
24-FSO-S20-3S3/4-M10
0305052081
0397792050
0396052000
0010802000
0004802100
S 20
3/4"
PB 350
69
46.5
30
36
16
M 10 x 30
65
52
50
22.2
47.6
25 x 3,53
0305062081
24-FSO-S25-3S3/4-M10
0305062081
0397792050
0396062000
0010852000
0004852100
S 25
3/4"
PB 350
69
45.0
30
46
16
M 10 x 30
65
52
50
22.2
47.6
25 x 3,53
0305082081
24-FSO-S30-3S1-M10
0305082081
0397802050
0396082000
0010902000
0004902100
S 30
1"
PB 350
76
49.5
36
50
14
M 10 x 30
70
59
50
26.2
52.4
32,92 x 3,53
0305072081
24-FSO-S25-3S11/4-M12
0305072081
0397812050
0396072000
0010852000
0004852100
S 25
1 1/4"
PB 280
72
48.0
41
46
24
M 12 x 40
79
73
85
30.2
58.7
37,7 x 3,53
0305092081
24-FSO-S30-3S11/4-M12
0305092081
0396972050
0396092000
0010902000
0004902100
S 30
1 1/4"
PB 280
75
48.5
41
50
24
M 12 x 40
79
73
85
30.2
58.7
37,7 x 3,53
0305102081
24-FSO-S38-3S11/4-M12
0305102081
0397812050
0396102000
0010952000
0004952100
S 38
1 1/4"
PB 280
81
50.5
46
60
24
M 12 x 40
79
73
85
30.2
58.7
37,7 x 3,53
0305112081
24-FSO-S38-3S11/2-M12
0305112081
0397822050
0396112000
0010952000
0004952100
S 38
1 1/2"
PB 210
85
54.0
46
60
19
M 12 x 35
94
83
85
35.7
69.9
47,22 x 3,53
0305002007
24-FSOC-L18-3S3/4-M10
0305002007
0397792050
0396002000
0010252000
0004252100
L 18
3/4"
PB 315
62
45.5
30
32
16
M 10 x 30
65
52
50
22.2
47.6
25 x 3,53
0305012007
24-FSOC-L22-3S3/4-M10
0305012007
0397792050
0396012000
0010302000
0004302100
L 22
3/4"
PB 160
62
45.5
30
36
16
M 10 x 30
65
52
50
22.2
47.6
25 x 3,53
0305022007
24-FSOC-L28-3S1-M10
0305022007
0397802050
0396022000
0010352000
0004352100
L 28
1"
PB 160
63
46.5
36
41
14
M 10 x 30
70
59
50
26.2
52.4
32,92 x 3,53
0305032007
24-FSOC-L35-3S11/4-M12
0305032007
0397812050
0396032000
0010402000
0004402100
L 35
1 1/4"
PB 160
69
47.5
41
50
24
M 12 x 40
79
73
85
30.2
58.7
37,7 x 3,53
0305042007
24-FSOC-L42-3S11/2-M12
0305042007
0397822050
0396042000
0010452000
0004452100
L 42
1 1/2"
PB 160
76
53.0
46
60
14
M 12 x 35
94
83
85
35.7
69.9
47,22 x 3,53
0305052007
24-FSOC-S20-3S3/4-M10
0305052007
0397792050
0396052000
0010802000
0004802100
S 20
3/4"
PB 350
69
46.5
30
36
16
M 10 x 30
65
52
50
22.2
47.6
25 x 3,53
0305062007
24-FSOC-S25-3S3/4-M10
0305062007
0397792050
0396062000
0010852000
0004852100
S 25
3/4"
PB 350
69
45.0
30
46
16
M 10 x 30
65
52
50
22.2
47.6
25 x 3,53
0305082007
24-FSOC-S30-3S1-M10
0305082007
0397802050
0396082000
0010902000
0004902100
S 30
1"
PB 350
76
49.5
36
50
14
M 10 x 30
70
59
50
26.2
52.4
32,92 x 3,53
0305072007
24-FSOC-S25-3S11/4-M12
0305072007
0397812050
0396072000
0010852000
0004852100
S 25
1 1/4"
PB 280
72
48.0
41
46
24
M 12 x 40
79
73
85
30.2
58.7
37,7 x 3,53
0305092007
24-FSOC-S30-3S11/4-M12
0305092007
0396972050
0396092000
0010902000
0004902100
S 30
1 1/4"
PB 280
75
48.5
41
50
24
M 12 x 40
79
73
85
30.2
58.7
37,7 x 3,53
0305102007
24-FSOC-S38-3S11/4-M12
0305102007
0397812050
0396102000
0010952000
0004952100
S 38
1 1/4"
PB 280
81
50.5
46
60
24
M 12 x 40
79
73
85
30.2
58.7
37,7 x 3,53
0305112007
24-FSOC-S38-3S11/2-M12
0305112007
0397822050
0396112000
0010952000
0004952100
S 38
1 1/2"
PB 210
85
54.0
46
60
19
M 12 x 35
94
83
85
35.7
69.9
47,22 x 3,53
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
高压系列直线型SAE法兰管接头(6000 psi) - 带切割环连接装置以及分离式SAE法兰,孔图按照SAE J 518 C / ISO 6162
VOSS
11.04.2023
标准系列的SAE半法兰(3000 psi),备件 - 孔图根据SAE J 518 C / ISO 6162
VOSS
11.04.2023
标准系列弯型SAE法兰管接头(3000 psi) - 带切割环连接装置以及分离式SAE法兰,孔图按照SAE J 518 C / ISO 6162
VOSS
11.04.2023
L系列直线型旋进式管接头,ISO 8434-1-SDS标准B型 - 旋进式螺纹: 公制精密螺纹,圆柱形,通过成型密封环PEFLEX密封
VOSS
11.04.2023
连接法兰式连接3000 psi ZAKO - 标准系列250 bar,孔图根据SAE J 518 C / ISO 6162
VOSS
11.04.2023
2SVA Schneidringe - 管道连接件,ISO 8434-1-CR标准型
VOSS
11.04.2023
PAFS-B EO - SAE Straight 4 bolt flange (butt weld)
Parker
29.02.2024
标准系列直线式法兰套管接头(3000 psi),备件 - 带切割环连接装置
VOSS
11.04.2023
高压系列的SAE半法兰(6000 psi),备件 - 孔图根据SAE J 518 C / ISO 6162
VOSS
11.04.2023
直线式法兰管接头,备件 - 带切割环法兰连接装置和方形法兰连接装置
VOSS
11.04.2023
直线式法兰管接头 - 带切割环法兰连接装置和方形法兰连接装置
VOSS
11.04.2023
弯型法兰管接头,备件 - 带切割环法兰连接装置和方形法兰连接装置
VOSS
11.04.2023
FUS EO - SAE Flange clamps
Parker
29.02.2024
SAE法兰型连接法兰式连接3000 psi ZAKO,备件 - 标准系列250 bar,孔图根据SAE J 518 C / ISO 6162
VOSS
11.04.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表