抗静电兀导侧弯链 - 880TAB 系列
利来链条
塑料侧弯平顶链
880系列
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/psbftc/880_series/880tab_a_sfc_asmtab.prj},{NB=880TAB-K325(Antistatic)},{CM=880TAB-K325(Antistatic)},{SERIES=880TAB Series},{PN=Antistatic Side flex chain},{APPLICATION=It is suitable for anti-static environment conveying.},{MATERIAL=Antistatic POM,resistivity:10^5,10^7,10^9,Color:black, work temp:-30°C to 90 °C。},{PM=Stainless steel},{MS=50M/min lubrication, 30M/min dry},{WL=2100N(25°C) ,Max.length 12m},{W=82.6},{REMARK=One meter = 26 pieces},{WEIGHT=1.04},{RBR=75},{TR=500},{E=7.0},{GT=44.5},{H=16.00},{J=62.00},{K=12.00},{L=7.60},{P=38.1},{Q=43.0},{T=4},{PPATH=880tab_a_sfc/assembly/880tab_a_sfc_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CM
链条型号
ⁿ/ₐ
SERIES
系列
ⁿ/ₐ
PN
产品名称
ⁿ/ₐ
APPLICATION
应用
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材质
ⁿ/ₐ
PM
销轴材质
ⁿ/ₐ
MS
最高速度
ⁿ/ₐ
WL
工作载荷
ⁿ/ₐ
W
宽
[mm]
REMARK
备注
ⁿ/ₐ
WEIGHT
重量
[kg/m]
RBR
反向弯曲半径
[mm]
TR
转弯半径
[mm]
E
[mm]
GT
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
T
[mm]
880TAB-K325(Antistatic)
880TAB-K325(抗静电)
880TAB 系列
抗静电兀导侧弯链
主要适合应用在防静电场合使用的产品输送
抗静电POM,表面电阻率:10^5,10^7,10...
冷轧奥氏体不锈钢
50米/分钟 润滑剂 ; 30米/分钟 干燥剂
2100N(25°C) ,最大输送长度为12m
82.6
1米 = 26片
1.04
75
500
7.0
44.5
16.00
62.00
12.00
7.60
38.1
43.0
4
880TAB-K450(Antistatic)
880TAB-K450(抗静电)
880TAB 系列
抗静电兀导侧弯链
主要适合应用在防静电场合使用的产品输送
抗静电POM,表面电阻率:10^5,10^7,10...
冷轧奥氏体不锈钢
50米/分钟 润滑剂 ; 30米/分钟 干燥剂
2100N(25°C) ,最大输送长度为12m
114.3
1米 = 26片
1.30
75
500
7.0
44.5
16.00
62.00
12.00
7.60
38.1
43.0
4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表