底脚安装型
Tsubakimoto Chain Co.
减速机
Croise电机
HCMR (0.75kW - 5.5kW)
1.5kw
Powered by
CAD模型選擇
{tsubakimoto/gear_reducer/croise_motor/hcmr/1_5_kw/hcmr_foot_mount_type_1_5_asmtab.prj},{NB=HCMR150-401L100L},{TYPE=HCMR},{MC=1.5},{FN=40},{R=100},{BRAKE=},{SP=L},{V=},{KOM=HCMR},{GEARHEAD=40L},{MOTOR=1.5kw_tr},{GEARHEADX=401L},{FLANGE=HCMR15-40},{TB=T15},{TBI=T15},{TBO=T15_Out},{TBB=T15B},{FCB=CB015},{PSES=''},{OTMR=''},{PPATH=../assemblies/hcmr_foot_mount_type_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
MC
电机功率
[kW]
FN
框架号
ⁿ/ₐ
R
减速比
ⁿ/ₐ
HCMR150-321L40L
HCMR150-321L40L
1.5
32
40
HCMR150-321L50L
HCMR150-321L50L
1.5
32
50
HCMR150-401L60L
HCMR150-401L60L
1.5
40
60
HCMR150-401L75L
HCMR150-401L75L
1.5
40
75
HCMR150-401L90L
HCMR150-401L90L
1.5
40
90
HCMR150-401L100L
HCMR150-401L100L
1.5
40
100
HCMR150-401L120L
HCMR150-401L120L
1.5
40
120
HCMR150-501L150L
HCMR150-501L150L
1.5
50
150
HCMR150-501L180L
HCMR150-501L180L
1.5
50
180
HCMR150-501L200L
HCMR150-501L200L
1.5
50
200
HCMR150-501L240L
HCMR150-501L240L
1.5
50
240
HCMR150-501L300L
HCMR150-501L300L
1.5
50
300
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表