目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
带W的高压紧装结构摆动式管接头 - 惠氏标准管螺纹,圆柱形,软密封件
VOSS
产品目录
管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
摆动式管接头和旋转式管接头
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/3_din_programm/5_schwenk_dreh_verschr/kompakt_hd_rz.prj},{NB=1150522009},{BZ=1150522009},{VK=24-BCEC-L42-G11/2E-ES4},{INFO=Katalog},{INFO3=},{REIHE=L 42},{ROHR=-},{ROHRAD=42.000},{PN=PB 250},{GEWD2=G 1 1/2 A},{D2=47.803},{KDMD2=44.845},{D7=55.9},{L1=62.5},{L2=40.0},{L3=40.5},{L4=80.0},{SW2=65},{LOGO=1.286},{SW3=60},{SW4=55},{H=24.0},{I=22},{AM=650},{KD=42},{KOT=11.000},{KAD=45.000},{KGEW=M52x2},{KNDM=52.000},{KKDM=49.546},{KP=2.000},{DRH=3.500},{DRH1=2.600},{SW4H=11.100},{I1=16.000},{F1=4.000},{KOBOH=36.000},{HOHB=31.000},{BOD=0.000},{D3=0.000},{D4=0.000},{KBH=0.000},{X=0.000},{RANLP=0.000},{KBOEH=0.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
REIHE
管道外径 d1
[mm]
ROHR
d1 x s
ⁿ/ₐ
PN
压力
[bar]
GEWD2
螺纹 d2
ⁿ/ₐ
D7
密封圈直径
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
L4
长度
[mm]
SW2
扳手开口尺寸
[mm]
SW4
扳手开口尺寸
[mm]
I
旋进长度
[mm]
AM
扭矩 -10%
[Nm]
1150412081
1150412081
24-BCE-L6-G1/8E
L 6
-
PB 500
G 1/8 A
14.9
27.5
13.0
10.0
21.0
14
14
8
25
1150422081
1150422081
24-BCE-L6-G1/4E
L 6
-
PB 500
G 1/4 A
18.9
29.5
15.0
13.5
27.0
19
19
10
45
1150432081
1150432081
24-BCE-L8-G1/4E
L 8
-
PB 500
G 1/4 A
18.9
28.5
14.0
13.5
27.0
19
19
10
45
1150442081
1150442081
24-BCE-L10-G1/4E
L 10
-
PB 500
G 1/4 A
18.9
29.5
15.0
13.5
27.0
19
19
10
45
1150452081
1150452081
24-BCE-L12-G1/4E
L 12
-
PB 400
G 1/4 A
18.9
29.5
15.0
15.5
30.0
22
19
10
45
1150462081
1150462081
24-BCE-L12-G3/8E
L 12
-
PB 400
G 3/8 A
21.9
32.0
17.5
16.0
32.5
24
22
10
75
1150472081
1150472081
24-BCE-L15-G1/2E
L 15
-
PB 400
G 1/2 A
26.9
36.0
21.0
21.5
43.0
30
27
12
110
1150482081
1150482081
24-BCE-L18-G1/2E
L 18
-
PB 400
G 1/2 A
26.9
36.5
20.5
21.5
43.0
30
27
12
110
1150492081
1150492081
24-BCE-L22-G3/4E
L 22
-
PB 250
G 3/4 A
32.9
43.0
27.0
24.0
48.0
36
32
16
210
1150502081
1150502081
24-BCE-L28-G1E
L 28
-
PB 250
G 1 A
39.9
48.0
31.5
30.5
59.0
46
41
18
380
1150512081
1150512081
24-BCE-L35-G11/4E
L 35
-
PB 250
G 1 1/4 A
49.9
57.0
35.5
35.5
70.0
55
50
20
500
1150522081
1150522081
24-BCE-L42-G11/2E
L 42
-
PB 250
G 1 1/2 A
55.9
62.5
40.0
40.5
80.0
65
55
22
650
1150532081
1150532081
24-BCE-S6-G1/4E
S 6
-
PB 500
G 1/4 A
18.9
30.5
16.0
13.5
27.0
19
19
10
50
1150542081
1150542081
24-BCE-S8-G1/4E
S 8
-
PB 500
G 1/4 A
18.9
30.5
16.0
13.5
27.0
19
19
10
50
1150552081
1150552081
24-BCE-S10-G3/8E
S 10
-
PB 500
G 3/8 A
21.9
34.0
18.0
16.0
32.5
24
22
10
80
1150562081
1150562081
24-BCE-S12-G3/8E
S 12
-
PB 400
G 3/8 A
21.9
34.0
18.0
16.0
32.5
24
22
10
80
1150572081
1150572081
24-BCE-S14-G1/2E
S 14
-
PB 400
G 1/2 A
26.9
39.5
22.0
19.5
41.0
30
27
12
160
1150582081
1150582081
24-BCE-S16-G1/2E
S 16
-
PB 400
G 1/2 A
26.9
39.5
21.5
21.5
43.0
30
27
12
160
1150592081
1150592081
24-BCE-S20-G3/4E
S 20
-
PB 315
G 3/4 A
32.9
47.5
26.0
24.0
48.0
36
32
16
250
1150602081
1150602081
24-BCE-S25-G1E
S 25
-
PB 250
G 1 A
39.9
55.0
31.0
30.5
59.0
46
41
18
380
1150612081
1150612081
24-BCE-S30-G11/4E
S 30
-
PB 250
G 1 1/4 A
49.9
63.0
36.5
35.5
70.0
55
50
20
600
1150622081
1150622081
24-BCE-S38-G11/2E
S 38
-
PB 250
G 1 1/2 A
55.9
71.5
41.0
40.5
80.0
65
55
22
700
1150412007
1150412007
24-BCEC-L6-G1/8E
L 6
-
PB 500
G 1/8 A
14.9
27.5
13.0
10.0
21.0
14
14
8
25
1150422007
1150422007
24-BCEC-L6-G1/4E
L 6
-
PB 500
G 1/4 A
18.9
29.5
15.0
13.5
27.0
19
19
10
45
1150432007
1150432007
24-BCEC-L8-G1/4E
L 8
-
PB 500
G 1/4 A
18.9
28.5
14.0
13.5
27.0
19
19
10
45
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
VOSS品牌的SQR型 - 连接部件,SQR套接螺帽,成型密封件
VOSS
11.04.2023
L系列的BV-10型翻边圆锥 - 管道连接件
VOSS
11.04.2023
带W的无节流阀结构的摆动式管接头 - 惠氏标准管螺纹,圆柱形,带软密封件
VOSS
11.04.2023
带DS的普通结构摆动式管接头 - 惠氏标准管螺纹,圆柱形,通过金属边沿密封条密封
VOSS
11.04.2023
套接螺帽 - 管道连接件,DIN 3870-ALL标准型,ISO 8434-1-N标准型
VOSS
11.04.2023
带DS的无节流阀结构的摆动式管接头 - 惠氏标准管螺纹,圆柱形,通过金属边沿密封条密封
VOSS
11.04.2023
带L系列锁紧螺帽的可调节弯头 - 惠氏标准管螺纹,圆柱形,通过成型密封圈PEFLEX密封
VOSS
11.04.2023
L系列弯型管接头,ISO 8434-1-E标准型 - 两侧按照DIN 2353 / ISO 8434-1标准进行管道连接
VOSS
11.04.2023
Gerade Einschraubverschraubungen S-Reihe, ISO 8434-1-Form E - 旋进式螺纹: 惠氏标准管螺...
VOSS
11.04.2023
带W的高压紧装结构摆动式管接头 - 公制精密螺纹,圆柱形,带软密封件
VOSS
11.04.2023
L系列弯型旋进式管接头,DIN 2353标准G型 - 旋进式螺纹: 惠氏标准管螺纹,锥形
VOSS
11.04.2023
旋转式管接头 - 惠氏标准管螺纹,圆柱形,通过边沿密封条密封
VOSS
11.04.2023
带密封圆锥EW的可调节弯头,备件 - 备件,预安装有密封圆锥
VOSS
11.04.2023
L/S系列的十字管接头,ISO 8434-1-K标准型 - 根据DIN 2353 / ISO 8434-1的管道连接
VOSS
11.04.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表