目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
带密封圆锥EW的可调节弯头,螺旋式 - 备件,预安装有密封圆锥,已旋上管道连接装置
VOSS
产品目录
管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
24° 密封圆锥管接头
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/3_din_programm/7_24grad_dko/einst_winkel_verschr_dko_02.prj},{NB=1158272057},{DT=1.000},{VK=24-SWOEC-L18},{BZ=1158272057},{INFO2=INFO},{INFO3=},{REIHE1=L 18},{RHR1=-},{D1=18.000},{PN=PN 400},{DY=15},{DY2=13.0},{LG2=31},{L1=40},{L2=23.5},{L5=35.5},{SW2=24},{R=5.000},{XX=8.000},{Y=13.000},{SW3=32},{G=18.6},{FORM=EW},{PAGE=170},{KONUSD=18.000},{KONUST=7.500},{KONUSAD=20.300},{KGEW=M26x1,5},{NDMKONUS=26.000},{PKONUS=1.500},{I1=12.500},{F1=3.000},{KBOHRUNG=15.000},{H=18.000},{DKFD=17.200},{DKOAD=22.000},{DBOHRUNG=13.000},{HDKO=19.000},{RAL1=19.900},{ABSTM=18.900},{GEWLM=9.500},{ORING=15x2},{S=2.000},{BOD=0.000},{D3=0.000},{D4=0.000},{KBH=0.000},{X=0.000},{RANLP=0.000},{KBOEH=0.000},{V=2},{V1=1.50},{INFO=Katalog}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
REIHE1
管道外径 d1
[mm]
RHR1
d1 x s
[mm]
PN
压力
[bar]
DY
Bohrung
[mm]
DY2
Bohrung 2
[mm]
LG2
Länge LG2
[mm]
L2
长度 l2
[mm]
L5
长度 l5
[mm]
SW2
扳手开口尺寸 SW2
[mm]
SW3
套接螺帽的扳手开口尺寸
[mm]
1158022057
24-SWOEC-L6-P
1158022057
L 6
-
PN 500
4
2.5
19
12.0
26.0
12
14
1158072057
24-SWOEC-L8-P
1158072057
L 8
-
PN 500
6
4.0
21
14.0
27.5
14
17
1158122057
24-SWOEC-L10
1158122057
L 10
-
PN 500
8
6.0
22
15.0
29.0
14
19
1158172057
24-SWOEC-L12
1158172057
L 12
-
PN 400
10
8.0
24
17.0
29.5
17
22
1158222057
24-SWOEC-L15
1158222057
L 15
-
PN 400
12
10.0
28
21.0
32.5
19
27
1158272057
24-SWOEC-L18
1158272057
L 18
-
PN 400
15
13.0
31
23.5
35.5
24
32
1158322057
24-SWOEC-L22
1158322057
L 22
-
PN 250
19
17.0
35
27.5
38.5
27
36
1158372057
24-SWOEC-L28
1158372057
L 28
-
PN 250
24
22.0
38
30.5
41.5
36
41
1158422057
24-SWOEC-L35
1158422057
L 35
-
PN 250
30
28.0
45
34.5
51.0
41
50
1158472057
24-SWOEC-L42
1158472057
L 42
-
PN 250
36
34.0
51
40.0
56.0
50
60
1158522057
24-SWOEC-S6-P
1158522057
S 6
-
PN 800
4
2.5
23
16.0
27.0
14
17
1158572057
24-SWOEC-S8-P
1158572057
S 8
-
PN 800
5
4.0
24
17.0
27.5
17
19
1158622057
24-SWOEC-S10-P
1158622057
S 10
-
PN 800
7
6.0
25
17.5
30.0
19
22
1158672057
24-SWOEC-S12
1158672057
S 12
-
PN 630
8
8.0
29
21.5
31.0
17
24
1158722057
24-SWOEC-S14
1158722057
S 14
-
PN 630
10
9.0
30
22.0
35.0
19
27
1158772057
24-SWOEC-S16
1158772057
S 16
-
PN 630
12
11.0
33
24.5
36.5
24
30
1158822057
24-SWOEC-S20
1158822057
S 20
-
PN 420
16
14.0
37
26.5
44.5
27
36
1158872057
24-SWOEC-S25
1158872057
S 25
-
PN 420
20
18.0
42
30.0
50.0
36
46
1158922057
24-SWOEC-S30
1158922057
S 30
-
PN 420
25
23.0
49
35.5
55.0
41
50
1158972057
24-SWOEC-S38
1158972057
S 38
-
PN 420
32
30.0
57
41.0
63.0
50
60
1158022038
24-SWOEC-L6-ES4-P
1158022038
L 6
-
PN 500
4
2.5
19
12.0
26.0
12
14
1158072038
24-SWOEC-L8-ES4-P
1158072038
L 8
-
PN 500
6
4.0
21
14.0
27.5
14
17
1158122038
24-SWOEC-L10-ES4
1158122038
L 10
-
PN 500
8
6.0
22
15.0
29.0
14
19
1158172038
24-SWOEC-L12-ES4
1158172038
L 12
-
PN 400
10
8.0
24
17.0
29.5
17
22
1158222038
24-SWOEC-L15-ES4
1158222038
L 15
-
PN 400
12
10.0
28
21.0
32.5
19
27
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表