目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
带密封圆锥的直线式连接 - 两侧密封圆锥与DIN 3861 / ISO 8434-1的W型钻孔形式相匹配
VOSS
产品目录
管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
24° 密封圆锥管接头
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/3_din_programm/7_24grad_dko/gerade_verbindungen_dko.prj},{NB=1178842058},{BZ=1178842058},{VK=24-SW2OS-L42-CP12},{INFO2=INFO},{REIHE1=L 42},{D1=42.000},{PN=PN 250},{DBOHRUNG=34.0},{L1=57.5},{SW3=60},{G=74.6},{INFO=Katalog},{PAGE=164},{KONUSD=42.000},{KONUST=11.000},{DKOFD=40.4},{DKOAD=47.000},{KGEW=M52x2},{NDMKONUS=52.000},{PKONUS=2.000},{HDKO=27.500},{ABSTM=27.500},{GEWLM=12.000},{ORING=38x2,5},{S=2.500}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
REIHE1
管道外径 d1
[mm]
PN
压力
[bar]
DBOHRUNG
dy
[mm]
L1
长度 l1 大约为
[mm]
SW3
套接螺帽的扳手开口尺寸
[mm]
1178342058
1178342058
24-SW2OS-L6-CP1
L 6
PN 500
2.5
33.5
14
1178352058
1178352058
24-SW2OS-L6-CP2
L 6
PN 500
2.5
36.0
14
1178002058
1178002058
24-SW2OS-L6
L 6
PN 500
2.5
38.0
14
1178852058
1178852058
24-SW2OS-L8-CP1
L 8
PN 500
4.0
33.5
17
1178372058
1178372058
24-SW2OS-L8-CP2
L 8
PN 500
4.0
36.0
17
1178012058
1178012058
24-SW2OS-L8
L 8
PN 500
4.0
39.5
17
1178472058
1178472058
24-SW2OS-L10-CP1
L 10
PN 500
6.0
34.0
19
1178382058
1178382058
24-SW2OS-L10-CP2
L 10
PN 500
6.0
37.0
19
1178022058
1178022058
24-SW2OS-L10
L 10
PN 500
6.0
39.5
19
1178752058
1178752058
24-SW2OS-L12-CP1
L 12
PN 400
8.0
34.0
22
1178392058
1178392058
24-SW2OS-L12-CP2
L 12
PN 400
8.0
37.0
22
1178032058
1178032058
24-SW2OS-L12
L 12
PN 400
8.0
39.5
22
1178442058
1178442058
24-SW2OS-L15-CP12
L 15
PN 400
10.0
40.0
27
1178042058
1178042058
24-SW2OS-L15
L 15
PN 400
10.0
42.5
27
1178452058
1178452058
24-SW2OS-L18-CP1
L 18
PN 400
13.0
39.0
32
1178802058
1178802058
24-SW2OS-L18-CP2
L 18
PN 400
13.0
42.5
32
1178052058
1178052058
24-SW2OS-L18
L 18
PN 400
13.0
45.0
32
1178652058
1178652058
24-SW2OS-L22-CP1
L 22
PN 250
17.0
44.0
36
1178812058
1178812058
24-SW2OS-L22-CP2
L 22
PN 250
17.0
46.5
36
1178062058
1178062058
24-SW2OS-L22
L 22
PN 250
17.0
49.5
36
1178482058
1178482058
24-SW2OS-L28-CP12
L 28
PN 250
22.0
48.0
41
1178072058
1178072058
24-SW2OS-L28
L 28
PN 250
22.0
51.5
41
1178822058
1178822058
24-SW2OS-L35-CP1
L 35
PN 250
28.0
52.0
50
1178832058
1178832058
24-SW2OS-L35-CP2
L 35
PN 250
28.0
57.5
50
1178082058
1178082058
24-SW2OS-L35
L 35
PN 250
28.0
61.0
50
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表