目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
带密封圆锥的压力计管接头 - 内螺纹: 惠氏标准管螺纹,密封圆锥与DIN 3861 / ISO 8434-1标准W型孔相匹配
VOSS
产品目录
管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
24° 密封圆锥管接头
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/3_din_programm/7_24grad_dko/manometer_verschr_dko.prj},{NB=1142522058},{BZ=1142522058},{VK=24-SWOPGS-S6-IG1/4B},{INFO2=INFO},{REIHE1=S 6},{GEWD2=G 1/4},{D1=6},{PN=PN 630},{DY=2.5},{KBOHRUNG=2.5},{NDM=13.157},{KDM=11.445},{L1=35.5},{L2=21.0},{SW1=19},{SW3=17},{HDR=4.6},{I=14.5},{G=5.4},{INFO=Katalog},{PAGE=203},{DKOFD=5.200},{DKOAD=10.700},{KGEW=M14x1,5},{NDMKONUS=14.000},{PKONUS=1.500},{DBOHRUNG=2.500},{HDKO=15.500},{ABSTM=15.600},{GEWLM=7.500},{RAL1=16.600},{ORING=4x1,5},{S=1.500},{D5=5.800},{DK=8.000},{ABSD=18.800},{ABS=4.000},{BOHR2=2.500},{BL1=12.500},{BOHR3=6.500},{BL2=3.500},{H=3.000},{H2=4.600}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
REIHE1
管道外径 d1
[mm]
GEWD2
螺纹 d2
ⁿ/ₐ
PN
压力
[bar]
DY
Bohrung
[[mm]]
L1
长度 l1 大约为
[mm]
L2
长度 l2
[mm]
SW1
扳手开口尺寸 SW1
[mm]
SW3
套接螺帽的扳手开口尺寸
[mm]
HDR
密封圈高度
[mm]
I
螺纹长度 i
[mm]
1142002058
1142002058
24-SWOPGS-L6-IG1/4B
L 6
G 1/4
PN 315
2.5
37.5
23.0
19
14
4.6
14.5
1142052058
1142052058
24-SWOPGS-L8-IG1/4B
L 8
G 1/4
PN 315
2.5
37.5
23.0
19
17
4.6
14.5
1142102058
1142102058
24-SWOPGS-L10-IG1/4B
L 10
G 1/4
PN 315
2.5
36.0
21.5
19
19
4.6
14.5
1142152058
1142152058
24-SWOPGS-L12-IG1/4B
L 12
G 1/4
PN 315
2.5
36.0
21.5
19
22
4.6
14.5
1142672058
1142672058
24-SWOPGS-L12-IG1/2B
L 12
G 1/2
PN 315
3.5
42.0
22.0
27
22
5.2
20.0
1142202058
1142202058
24-SWOPGS-L15-IG1/2B
L 15
G 1/2
PN 315
3.5
44.5
24.5
27
27
5.2
20.0
1142522058
1142522058
24-SWOPGS-S6-IG1/4B
S 6
G 1/4
PN 630
2.5
35.5
21.0
19
17
4.6
14.5
1142502058
1142502058
24-SWOPGS-S6-IG1/2B
S 6
G 1/2
PN 630
2.5
44.5
24.5
27
17
5.2
20.0
1142572058
1142572058
24-SWOPGS-S8-IG1/4B
S 8
G 1/4
PN 630
2.5
35.5
21.0
19
19
4.6
14.5
1142552058
1142552058
24-SWOPGS-S8-IG1/2B
S 8
G 1/2
PN 630
4.0
44.5
24.5
27
19
5.2
20.0
1142622058
1142622058
24-SWOPGS-S10-IG1/4B
S 10
G 1/4
PN 630
2.5
39.0
24.5
19
22
4.6
14.5
1142602058
1142602058
24-SWOPGS-S10-IG1/2B
S 10
G 1/2
PN 630
3.5
43.5
23.5
27
22
5.2
20.0
1142662058
1142662058
24-SWOPGS-S12-IG1/4B
S 12
G 1/4
PN 630
2.5
39.0
24.5
19
24
4.6
14.5
1142652058
1142652058
24-SWOPGS-S12-IG1/2B
S 12
G 1/2
PN 630
3.5
45.0
25.0
27
24
5.2
20.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表