小半径侧弯链 - 880TAB-RT 系列
利来链条
塑料侧弯平顶链
880系列
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/psbftc/880_series/880tab_srsbc_asmtab.prj},{NB=880TAB-RT-K325},{CM=880TAB-RT-K325},{SERIES=880TAB-RT Series},{PN=Small Radius Sideflex Chain},{APPLICATION=It is mainly suitable for various light-load and 360-degree rotating conveyor belts.},{MATERIAL=POM. Work temp:-30°C to 90 °C},{PM=Stainless steel},{MS=50M/min lubrication, 30M/min dry},{WL=Working load (25°C) 2100N,Max.length 12m},{W=82.6},{WEIGHT=1.05},{RBR=75},{TR=200},{E=7.0},{GT=44.50},{H=15.20},{J=61.00},{K=11.00},{L=7.90},{P=38.1},{Q=41.6},{T=4.8},{PPATH=880tab_srsbc/assembly/880tab_srsbc_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CM
链条型号
ⁿ/ₐ
SERIES
系列
ⁿ/ₐ
PN
产品名称
ⁿ/ₐ
APPLICATION
应用
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材质
ⁿ/ₐ
PM
销轴材质
ⁿ/ₐ
MS
最高速度
ⁿ/ₐ
WL
工作载荷
ⁿ/ₐ
W
宽
[mm]
WEIGHT
重量
[kg/m]
RBR
反向弯曲半径
[mm]
TR
转弯半径
[mm]
E
[mm]
GT
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
T
[mm]
880TAB-RT-K325
880TAB-RT-K325
880TAB-RT 系列
小半径侧弯链
主要适合应用在各种轻负荷,以及360度回转之输送
POM,颜色咖啡色,使用温度-30°C~+90°C...
冷轧奥氏体不锈钢
50米/分钟 润滑剂 ; 30米/分钟 干燥剂
工作载荷 (25° C) 为2100N,最大输送长...
82.6
1.05
75
200
7.0
44.50
15.20
61.00
11.00
7.90
38.1
41.6
4.8
880TAB-RT-K450
880TAB-RT-K450
880TAB-RT 系列
小半径侧弯链
主要适合应用在各种轻负荷,以及360度回转之输送
POM,颜色咖啡色,使用温度-30°C~+90°C...
冷轧奥氏体不锈钢
50米/分钟 润滑剂 ; 30米/分钟 干燥剂
工作载荷 (25° C) 为2100N,最大输送长...
114.3
1.15
75
200
7.0
44.50
15.20
61.00
11.00
7.90
38.1
41.6
4.8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表