外径19 - 固定螺纹式联轴器
尚坤工业KUNLONG
联轴器系列
固定式联轴器
固定螺纹式联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{kunlong/sg7/sg7_1/sg7_1/sg7_1_19.prj},{NB=SG7-1-19-5-7-23},{D1=5.00},{B1=0.000},{T1=0.000},{K1=},{K1X= '', 'None'},{D2=7.00},{B2=0.000},{T2=0.000},{K2=},{K2X= '', 'None'},{TS=1},{RT=2},{MT=4},{MS=7700},{RRO=0.1},{TT=2},{EP=±0.15},{ML=铝合金},{FH=阳极银色},{WT=36},{USE=常用于自动化和伺服电机联接},{TD=一体成型的金属弹性联轴器;适用较小力矩的轴联接;零回转间隙;弹性作用补偿径向、角向、轴向偏差;顺时针与逆时针回转特性完全相同;夹紧螺丝固定},{RS=惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定做}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
D1
上端内孔径
ⁿ/ₐ
D2
下端内孔径
ⁿ/ₐ
IN
订货号
ⁿ/ₐ
TS
拧紧力度
[N.m]
RT
额定扭矩
[N.m]
MT
最大扭矩
[N.m]
MS
最高转速
[prm]
RRO
径向偏差
[mm]
TT
角向偏差
[°]
EP
轴向偏差
[mm]
ML
材质
ⁿ/ₐ
FH
表面处理
ⁿ/ₐ
WT
重量
[g]
USE
用途
ⁿ/ₐ
TD
特点
ⁿ/ₐ
RS
备注
ⁿ/ₐ
SG7-1-19-4-4-23
4.00
4.00
SG7-1-19-4-4-23
1
2
4
7700
0.1
2
±0.15
铝合金
阳极银色
36
常用于自动化和伺服电机联接
一体成型的金属弹性联轴器;适用较小力矩的轴联接;零...
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
SG7-1-19-4-5-23
4.00
5.00
SG7-1-19-4-5-23
1
2
4
7700
0.1
2
±0.15
铝合金
阳极银色
36
常用于自动化和伺服电机联接
一体成型的金属弹性联轴器;适用较小力矩的轴联接;零...
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
SG7-1-19-4-6-23
4.00
6.00
SG7-1-19-4-6-23
1
2
4
7700
0.1
2
±0.15
铝合金
阳极银色
36
常用于自动化和伺服电机联接
一体成型的金属弹性联轴器;适用较小力矩的轴联接;零...
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
SG7-1-19-4-6.35-23
4.00
6.35
SG7-1-19-4-6.35-23
1
2
4
7700
0.1
2
±0.15
铝合金
阳极银色
36
常用于自动化和伺服电机联接
一体成型的金属弹性联轴器;适用较小力矩的轴联接;零...
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
SG7-1-19-4-7-23
4.00
7.00
SG7-1-19-4-7-23
1
2
4
7700
0.1
2
±0.15
铝合金
阳极银色
36
常用于自动化和伺服电机联接
一体成型的金属弹性联轴器;适用较小力矩的轴联接;零...
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
SG7-1-19-4-8-23
4.00
8.00
SG7-1-19-4-8-23
1
2
4
7700
0.1
2
±0.15
铝合金
阳极银色
36
常用于自动化和伺服电机联接
一体成型的金属弹性联轴器;适用较小力矩的轴联接;零...
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
SG7-1-19-5-5-23
5.00
5.00
SG7-1-19-5-5-23
1
2
4
7700
0.1
2
±0.15
铝合金
阳极银色
36
常用于自动化和伺服电机联接
一体成型的金属弹性联轴器;适用较小力矩的轴联接;零...
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
SG7-1-19-5-6-23
5.00
6.00
SG7-1-19-5-6-23
1
2
4
7700
0.1
2
±0.15
铝合金
阳极银色
36
常用于自动化和伺服电机联接
一体成型的金属弹性联轴器;适用较小力矩的轴联接;零...
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
SG7-1-19-5-6.35-23
5.00
6.35
SG7-1-19-5-6.35-23
1
2
4
7700
0.1
2
±0.15
铝合金
阳极银色
36
常用于自动化和伺服电机联接
一体成型的金属弹性联轴器;适用较小力矩的轴联接;零...
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
SG7-1-19-5-7-23
5.00
7.00
SG7-1-19-5-7-23
1
2
4
7700
0.1
2
±0.15
铝合金
阳极银色
36
常用于自动化和伺服电机联接
一体成型的金属弹性联轴器;适用较小力矩的轴联接;零...
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
SG7-1-19-5-8-23
5.00
8.00
SG7-1-19-5-8-23
1
2
4
7700
0.1
2
±0.15
铝合金
阳极银色
36
常用于自动化和伺服电机联接
一体成型的金属弹性联轴器;适用较小力矩的轴联接;零...
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
SG7-1-19-6-6-23
6.00
6.00
SG7-1-19-6-6-23
1
2
4
7700
0.1
2
±0.15
铝合金
阳极银色
36
常用于自动化和伺服电机联接
一体成型的金属弹性联轴器;适用较小力矩的轴联接;零...
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
SG7-1-19-6-6.35-23
6.00
6.35
SG7-1-19-6-6.35-23
1
2
4
7700
0.1
2
±0.15
铝合金
阳极银色
36
常用于自动化和伺服电机联接
一体成型的金属弹性联轴器;适用较小力矩的轴联接;零...
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
SG7-1-19-6-7-23
6.00
7.00
SG7-1-19-6-7-23
1
2
4
7700
0.1
2
±0.15
铝合金
阳极银色
36
常用于自动化和伺服电机联接
一体成型的金属弹性联轴器;适用较小力矩的轴联接;零...
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
SG7-1-19-6-8-23
6.00
8.00
SG7-1-19-6-8-23
1
2
4
7700
0.1
2
±0.15
铝合金
阳极银色
36
常用于自动化和伺服电机联接
一体成型的金属弹性联轴器;适用较小力矩的轴联接;零...
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
SG7-1-19-6.35-6.35-23
6.35
6.35
SG7-1-19-6.35-6.35-23
1
2
4
7700
0.1
2
±0.15
铝合金
阳极银色
36
常用于自动化和伺服电机联接
一体成型的金属弹性联轴器;适用较小力矩的轴联接;零...
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
SG7-1-19-6.35-7-23
6.35
7.00
SG7-1-19-6.35-7-23
1
2
4
7700
0.1
2
±0.15
铝合金
阳极银色
36
常用于自动化和伺服电机联接
一体成型的金属弹性联轴器;适用较小力矩的轴联接;零...
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
SG7-1-19-6.35-8-23
6.35
8.00
SG7-1-19-6.35-8-23
1
2
4
7700
0.1
2
±0.15
铝合金
阳极银色
36
常用于自动化和伺服电机联接
一体成型的金属弹性联轴器;适用较小力矩的轴联接;零...
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
SG7-1-19-7-7-23
7.00
7.00
SG7-1-19-7-7-23
1
2
4
7700
0.1
2
±0.15
铝合金
阳极银色
36
常用于自动化和伺服电机联接
一体成型的金属弹性联轴器;适用较小力矩的轴联接;零...
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
SG7-1-19-7-8-23
7.00
8.00
SG7-1-19-7-8-23
1
2
4
7700
0.1
2
±0.15
铝合金
阳极银色
36
常用于自动化和伺服电机联接
一体成型的金属弹性联轴器;适用较小力矩的轴联接;零...
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
SG7-1-19-8-8-23
8.00
8.00
SG7-1-19-8-8-23
1
2
4
7700
0.1
2
±0.15
铝合金
阳极银色
36
常用于自动化和伺服电机联接
一体成型的金属弹性联轴器;适用较小力矩的轴联接;零...
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表