您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
圓線彈簧
TOHATSU伍全企業股份有限公司
彈簧螺絲華司
彈簧
Powered by
CAD模型選擇
LR - 圓線彈簧(最大壓縮量32%)
21.06.2024
LR、MR - 圓線彈簧(最大壓縮量24%)
21.06.2024
LR-1000 - 圓線彈簧(最大壓縮量47%)
06.12.2022
AY - 圓線彈簧(最大壓縮量75%)
21.06.2024
AR - 圓線彈簧(最大壓縮量60%)
21.06.2024
AF - 圓線彈簧(最大壓縮量45%)
21.06.2024
AL - 圓線彈簧(最大壓縮量40%)
21.06.2024
AM - 圓線彈簧(最大壓縮量35%)
21.06.2024
AH - 圓線彈簧(最大壓縮量30%)
21.06.2024
AT - 圓線彈簧(最大壓縮量40%)
21.06.2024
AB - 圓線彈簧(最大壓縮量25%)
21.06.2024
NAL-NAM - 圓線彈簧(最大壓縮量40%)
21.06.2024
OV - 不銹鋼圓線彈簧(最大壓縮量70%)
21.06.2024
OY - 不銹鋼圓線彈簧(最大壓縮量75%)
21.06.2024
OR - 不銹鋼圓線彈簧(最大壓縮量60%)
21.06.2024
OF - 不銹鋼圓線彈簧(最大壓縮量45%)
21.06.2024
OL - 不銹鋼圓線彈簧(最大壓縮量40%)
21.06.2024
OT - 不銹鋼圓線彈簧(最大壓縮量40%)
21.06.2024
OM - 不銹鋼圓線彈簧(最大壓縮量35%)
21.06.2024
OH - 不銹鋼圓線彈簧(最大壓縮量30%)
21.06.2024
OB - 不銹鋼圓線彈簧(最大壓縮量25%)
21.06.2024
MCZ3 - 圓線彈簧(最大壓縮量30%)
21.06.2024
MCB - 圓線彈簧(最大壓縮量24%)
21.06.2024
MCH - 圓線彈簧(最大壓縮量32%)
21.06.2024
MCV - 圓線彈簧(最大壓縮量20%)
21.06.2024
技術支援
3D CAD, CAE和BIM模型的視覺化搜尋引擎
Additional Information
建議
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.