with Inner Ring-Seald type (NAST...ZZUU, NAST...ZZUUR)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
IKO Bearings
Roller Followers
Metric Series
Separable Roller Followers
Powered by
CAD모델 선택
{iko/iko_bearings/roller_flowers/metric_series/separable_roller_followers/with_inner_ring_seald_type_asmtab.prj},{NB=NAST20ZZUUR},{IDNR=},{RID=G_130},{STDRT=20},{ORDER=NAST20ZZUUR},{DESCR=(gevmsg IKOSTV 888)},{TRNUMBER=},{PAST=A},{REST=O},{ORDER1=NAST 20ZZUUR},{MASS=195.0},{BLTYP=1},{SD=20},{D=47},{B=20},{C=19.8},{SA=38.0},{SE=3.0},{SF=1.0},{FW=25},{DAR=3.5},{L=12.8},{ZEFF=15},{PKVAL1=15},{PKVAL2=15},{VERS=3},{I=1},{RE=F},{BLRE=3},{RS=0.5},{DKT=26.4},{SDKT=30.6},{CKT=16},{T=39.4},{CSL=1.6},{OH=2.5},{NH=1},{CR=19400},{COR=24500},{SC=1},{PPATH=with_inner_ring_seald_type_asmtpl.prj},{CSL1=0.985},{CSL2=0.64}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
STDRT
Shaft diameter
[mm]
ORDER
Order Number
ⁿ/ₐ
MASS
Mass
[g]
SD
Inside diameter
[mm]
D
Outer diameter
[mm]
B
Width
[mm]
C
Width
[mm]
SA
Diameter
[mm]
SE
Chamfer
[mm]
SF
Chamfer
[mm]
CR
Basic dynamic load diameter
[mm]
COR
Basic static load rating
[mm]
NAST6ZZUUR
6
NAST6ZZUUR
24.5
6
19
14
13.8
14.0
2.5
0.8
4160
4550
NAST6ZZUU
6
NAST6ZZUU
24.5
6
19
14
13.8
14.0
2.5
0.8
4160
4550
NAST8ZZUUR
8
NAST8ZZUUR
39.0
8
24
14
13.8
17.5
2.5
0.8
5650
5890
NAST8ZZUU
8
NAST8ZZUU
39.0
8
24
14
13.8
17.5
2.5
0.8
5650
5890
NAST10ZZUUR
10
NAST10ZZUUR
65.0
10
30
16
15.8
23.5
2.5
0.8
9790
9680
NAST10ZZUU
10
NAST10ZZUU
65.0
10
30
16
15.8
23.5
2.5
0.8
9790
9680
NAST12ZZUUR
12
NAST12ZZUUR
75.0
12
32
16
15.8
25.5
2.5
0.8
10500
10900
NAST12ZZUU
12
NAST12ZZUU
75.0
12
32
16
15.8
25.5
2.5
0.8
10500
10900
NAST15ZZUUR
15
NAST15ZZUUR
83.0
15
35
16
15.8
29.0
2.5
0.8
12400
14300
NAST15ZZUU
15
NAST15ZZUU
83.0
15
35
16
15.8
29.0
2.5
0.8
12400
14300
NAST17ZZUUR
17
NAST17ZZUUR
135.0
17
40
20
19.8
32.5
3.0
1.0
17600
20900
NAST17ZZUU
17
NAST17ZZUU
135.0
17
40
20
19.8
32.5
3.0
1.0
17600
20900
NAST20ZZUUR
20
NAST20ZZUUR
195.0
20
47
20
19.8
38.0
3.0
1.0
19400
24500
NAST20ZZUU
20
NAST20ZZUU
195.0
20
47
20
19.8
38.0
3.0
1.0
19400
24500
NAST25ZZUUR
25
NAST25ZZUUR
225.0
25
52
20
19.8
43.0
3.0
1.0
20800
28400
NAST25ZZUU
25
NAST25ZZUU
225.0
25
52
20
19.8
43.0
3.0
1.0
20800
28400
NAST30ZZUUR
30
NAST30ZZUUR
400.0
30
62
25
24.8
50.5
4.0
1.2
30500
45400
NAST30ZZUU
30
NAST30ZZUU
400.0
30
62
25
24.8
50.5
4.0
1.2
30500
45400
NAST35ZZUUR
35
NAST35ZZUUR
550.0
35
72
25
24.8
53.5
4.0
1.2
32400
50600
NAST35ZZUU
35
NAST35ZZUU
550.0
35
72
25
24.8
53.5
4.0
1.2
32400
50600
NAST40ZZUUR
40
NAST40ZZUUR
710.0
40
80
26
25.8
61.5
4.0
1.2
35900
61100
NAST40ZZUU
40
NAST40ZZUU
710.0
40
80
26
25.8
61.5
4.0
1.2
35900
61100
NAST45ZZUUR
45
NAST45ZZUUR
760.0
45
85
26
25.8
66.5
4.0
1.2
37400
66400
NAST45ZZUU
45
NAST45ZZUU
760.0
45
85
26
25.8
66.5
4.0
1.2
37400
66400
NAST50ZZUUR
50
NAST50ZZUUR
830.0
50
90
26
25.8
76.0
4.0
1.2
38900
71700
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성